Deutsch

Gewindestift (陽性)

Beschreibung:

Der Gewindestift ist die einfachste Möglichkeit, eine Reibschlussverbindung von Welle und Nabe herzustellen. Er wird durch die Nabe hindurchgeführt und presst nach dem Anziehen auf die Welle.

Reibschlussverbindungen mit Gewindestiften sind preisgünstig, einfach herzustellen und können mit großen Toleranzen verwendet werden. Sie eignen sich jedoch nur für kleine Drehmomente wie bei Stelleinrichtungen.

Die Verbindungen sind nur schlecht zu demontieren, da der Stift beim Anziehen einen Grat auf der Welle hinterlässt. Je kleiner die Fuge zwischen Welle und Nabe ist, desto stärker wird er. Eine kleine gefräste Fläche auf der Welle unter dem Stift kann diesen Effekt verhindern.

Gewindestifte eignen sich auch zur zusätzlichen Sicherung von Presssitzen.

    Beispielsätze:
  • Mit den 3 Gewindestiften kann die Einstellung dann fixiert werden.
  • Die Winkelleiste wird in die Nut eingeschwenkt und mit Gewindestiften fixiert.
  • Die Winkelleiste wird in die Nut eingeschwenkt und mit Gewindestiften M5 fixiert.
English

grub screw (中性)

Description: A grub screw is the easiest way of creating a Friction-based connection between Shaft and hub. It is passed through the Hub and, after tightening, presses onto the shaft. Friction-based connections using grub screws are inexpensive, easy to produce and support large tolerances, but they are not suitable for low torques in equipment such as controlling devices. The connections are difficult to separate, because the screw leaves a burr on the shaft when tightened. The smaller the gap between shaft and hub, the bigger the burr. Milling a small area on the shaft below the screw can prevent this from happening. Grub screws are also suitable for making press fits more secure.
    Example sentences:
  • The profiles can then be fixed in place using the three grub screws.
  • The Rebate Profile is rolled into the groove and fixed in position with grub screws.
  • The Rebate Profile is inserted into the groove and fixed in position with M5 grub screws.
English

headless screw (中性)

English

setscrew (中性)

English

threaded pin (中性)

Spanisch

clavija roscada (中性)

Spanisch

tornillo prisionero (中性)

Description: Un tornillo prisionero es la forma más fácil de crear una conexión a base de fricción entre el eje y la conexión. Pasa a través de la conexión y, después de apretarlo, presiona el eje. Las conexiones a base de fricción usando tornillos prisioneros son económicas, fáciles de producir y soportan grandes tolerancias, pero no son adecuadas para torques bajos en equipos como los dispositivos de control. Las conexiones son difíciles de separar, ya que los tornillos dejan una rebaba en el eje cuando se aprietan. Mientras más pequeño sea el espaciamiento entre el eje y la conexión, mayor será la rebaba. Pulir un área pequeña en el eje debajo del tornillo puede prevenir que ocurra esto. Los tornillos prisioneros también son adecuados para lograr que los ajustes a presión sean más seguros.
Spanisch

tornillo sin cabeza (中性)

Chinesisch

固定螺丝钉 (中性)

Chinesisch

无头螺栓 (中性)

Chinesisch

无头螺钉 (中性)

Description: 无头螺钉是在轴与轮毂间形成基于摩擦连接的最简单的方式。它首先穿过轮毂,紧固后被压在轴上。 采用无头螺钉可以产生基于摩擦连接,该连接具有成本低、易于制备且可承载较大公差的特点,但是它们并不适用于器械中的低扭矩部分,例如控制装置。 这种连接很难分离,因为当紧固时螺钉将在轴上留下毛边。轴和轮毂间的间隙越小,毛边越大。对轴上螺钉的下方区域进行打磨,可防止该现象的发生。 无头螺钉也可在使压力配合更加牢固方面应用。
Chinesisch

螺纹销 (中性)