GTO-Thyristor
-
Beispielsätze:
- Charakterisierend für den Abschaltvorgang beim GTO-Thyristor ist der Schweifstrom (auch Tailstrom).
GTO thyristor
Description:
GTO (gate turn-off) thyristors are important components in Power electronics and drive technology when high switching capacities need to be achieved at frequencies of up to 1 kHz. The special feature of GTO thyristors is that they can be switched off by a sufficiently high negative current thanks to the semi-Conductor chips' complex surface structure. To do so, the product of the turn-off amplification and the gate current ${I_G}$ must equal the flowing anode current ${I_A}$. Since the turn-off amplification lies between 2 and 2.5, the circuit must be designed for a very high negative gate current. This results in relatively complex wiring. The tail current is a characteristic feature of the switching-off process with GTO thyristors. When this process starts, the voltage ${U_{AC}}$ increases. By the end of the process, the tail current tends towards zero. This essentially creates switching losses.
-
Example sentences:
- The tail current is a characteristic feature of the switching-off process with GTO thyristors.
- Die Besonderheit des GTO Thyristors ist die Möglichkeit, ihn durch einen genügend hohen negativen Strom abzuschalten.
- The special feature of GTO thyristors is that they can be switched off by a sufficiently high negative current
tiristor GTO
Description:
Los tiristores GTO (compuerta apagada) son componentes importantes en la electrónica de potencia y la tecnología de accionamiento cuando se deben lograr altas capacidades de conmutación a frecuencias de hasta 1 kHz. La característica especial de los tiristores GTO es que pueden apagarse con una corriente negativa lo suficientemente alta gracias a la estructura de superficie compleja del chip semiconductor. Para hacer esto, el producto de la amplificación de apagado y la corriente de compuerta ${I_G}$ debe ser igual a la corriente de ánodo que está fluyendo ${I_A}$ . Como la amplificación de apagado es de 2 a 2.5, el circuito debe ser diseñado para una corriente de compuerta negativa muy alta. Esto resulta en un cableado relativamente complejo. La corriente de cola es una característica principal de los procesos de apagado con tiristores GTO. Cuando este proceso comienza, el voltaje ${U_{AC}}$ se incrementa. Al final del proceso, la corriente de cola tiende a ser de cero. Esto básicamente genera pérdidas de conmutación. Características de conmutación de los tiristores GTO