Deutsch

Halbleiter (陽性)

Beschreibung:

Halbleiter sind Stoffe, die bei einer Temperatur von 0 Kelvin als Isolator betrachtet werden können, mit zunehmender Temperatur aber eine bessere Leitfähigkeit erlangen. Halbleiter bilden die Grundlage für elektronische Bauteile wie Dioden, Transistoren und Thyristoren.

Halbleiter stammen aus der IV. Gruppe des Periodensystems und haben vier Valenzelektronen. In chemisch reiner Form bilden diese Atome ein Kristallgitter, das der Struktur eines Diamanten entspricht. Jedes Atom bindet sich mit vier weiteren Atomen, sodass ein Gitter entsteht, in dem jedes Valenzelektron zwei Atome umkreist. Das Atom hat dadurch eine volle Außenschale.

Durch Wärmeeinwirkung brechen die Gitter auf und es entstehen freie Ladungsträger, die für einen Ladungsträgertransport verantwortlich zeichnen. Die Erzeugung freier Ladungsträger wächst unter Vernachlässigung der abnehmenden Ladungsträgerbeweglichkeit exponentiell mit der Temperatur an. Diese Eigenschaft von Halbleitern nennt man Eigenleitung.

    Beispielsätze:
  • Die Diode ist das einfachste passive Bauelement in der Halbleitertechnik.
  • Bei p-dotierten Halbleitern wird der Stromfluss durch die Störstellen hervorgerufen.
  • Das wird mittels einer aufwändigen Oberflächenstruktur der Halbleiterchips ermöglicht.
English

semi-conductor (中性)

Description: Semi-conductors are substances that can be considered as insulators at a temperature of 0 degrees Kelvin but become more conductive as the temperature increases. They form the basis for electronic components such as diodes, transistors and thyristors. Semi-conductors come from group IV of the periodic table and have four valence electrons. In chemically pure form, these atoms create a crystal lattice with a diamond structure. Each atom bonds with four others to create a lattice in which each valence electron circles two atoms. This gives the atom a complete outer shell. Heat causes the lattices to break. This produces free charge carriers, which are responsible for charge carrier transport. Disregarding the Reduction in charge carrier mobility, the generation of free charge carriers increases exponentially with the temperature. This property of semi-conductors is called intrinsic conduction.
    Example sentences:
  • A diode is the most basic passive component in semi-conductor technology.
  • In p-doped semi-conductors, it is the impurities that create the current flow.
  • thanks to the semi-conductor chips' complex surface structure.
English

semiconductor (中性)

Description: Due to the breakneck pace of development in microelectronics, semiconductor components are becoming increasingly complex. As technological advances in microelectronics continue to gather pace, semiconductor components are becoming increasingly complex. Der MOSFET (Metal-Oxide-Semiconductor Field-Effect-Transistor) ist ein spannungsgesteuertes Bauelement aus dem Bereich der Halbleitertechnik.
    Example sentences:
  • Due to the breakneck pace of development in microelectronics, semiconductor components are becoming increasingly complex.
  • As technological advances in microelectronics continue to gather pace, semiconductor components are becoming increasingly complex.
  • Der MOSFET (Metal-Oxide-Semiconductor Field-Effect-Transistor) ist ein spannungsgesteuertes Bauelement aus dem Bereich der Halbleitertechnik.
Chinesisch

半导体 (中性)