Deutsch

Istwert (陽性)

    Beispielsätze:
  • Die Abweichung der Regelgröße (Istwert) zur Führungsgröße w (Sollwert) ist die Regeldifferenz e.
  • In einer Messeinrichtung wird der Istwert gemessen und anschließend mit dem Sollwert verglichen.
  • Der momentane Wert der Regelgröße wird als Istwert, der Wert der Führungsgröße w als Sollwert bezeichnet.
English

actual value (中性)

Description: The difference between the controlled variable (actual value) and the reference variable w (setpoint value) is the control deviation e. In a measuring device, the actual value is measured and then compared with the setpoint value. The value of the controlled variable at a given point in time is called the actual value and the value of the reference variable w the setpoint value.
    Example sentences:
  • The difference between the controlled variable (actual value) and the reference variable w (setpoint value) is the control deviation e.
  • In a measuring device, the actual value is measured and then compared with the setpoint value.
  • The value of the controlled variable at a given point in time is called the actual value and the value of the reference variable w the setpoint value.
Spanisch

valor real (中性)

Chinesisch

实际值 (中性)