Deutsch

Kräftepaar (中性)

Beschreibung:

Ein Kräftepaar ist durch zwei gleich große, entgegengerichtete Kräfte F definiert. Ihre Wirklinien verlaufen parallel zueinander. Durch ihren Wirkabstand l lösen sie ein Drehmoment M aus. Dieses Moment berechnet sich aus dem Produkt einer der beiden Kräfte und dem darauf senkrecht stehenden Wirkabstand l.

Ein frei im Raum befindlicher Körper erfährt unter Wirkung eines Kräftepaars ausschließlich eine Drehung um seinen Drehpunkt D, jedoch keine Verschiebung.

Eine entgegen dem Uhrzeigersinn verlaufende Drehung ist positiv definiert. Negativ verläuft ein Moment mit dem Uhrzeigersinn. Das Moment hat die SI-Einheit Nm.

    Beispielsätze:
  • Ein Kräftepaar ist durch zwei gleich große, entgegengerichtete KräfteF definiert.
English

couple (中性)

Description: A force couple is a pair of opposing forces F of equal magnitude. Thermometers based on the Seebeck effect are also called thermocouples. This process is primarily used in applications that demand fast processing coupled with high precision.
    Example sentences:
  • A force couple is a pair of opposing forces F of equal magnitude.
  • Thermometers based on the Seebeck effect are also called thermocouples.
  • This process is primarily used in applications that demand fast processing coupled with high precision.
  • A force couple is a pair of opposing forces F of equal magnitude.
English

force couple (中性)

Description: A Force couple is a pair of opposing forces F of equal magnitude. Their lines of action run in parallel. Due to the perpendicular distance between the forces d, they generate a torque T. This torque is calculated from the product of one of the two forces and the perpendicular distance between the two forces d. A force couple acting on a free-standing body causes the body to rotate around its centre of Rotation D without moving out of place. Anticlockwise rotation is referred to as positive. Torque moving in a clockwise direction is referred to as negative. Torque is measured in the SI unit Nm.
    Example sentences:
  • A force couple is a pair of opposing forces F of equal magnitude.
  • A force couple is a pair of opposing forces F of equal magnitude.
Spanisch

par (中性)

Spanisch

par de fuerzas (中性)

Description: Un par de fuerzas es un par de fuerzas F opuestas de igual magnitud. Sus líneas de acción son paralelas. Debido a la distancia perpendicular entre las fuerzas d, generan un torque T. Este torque se calcula sobre la base del producto entre una de las dos fuerzas y la distancia perpendicular entre las dos fuerzas d. Un par de fuerzas que actúa en un cuerpo libre hace que el cuerpo rote alrededor de su centro de rotación D sin moverse de su lugar. La rotación en contra de las manecillas del reloj se conoce como positiva. El torque que se mueve en el sentido de las manecillas del reloj se conoce como negativo. El torque se mide en la unidad del SI de Nm. Un par de fuerzas comprendiendo dos fuerzas F opuestas y paralelas
Chinesisch

力偶 (中性)

Description: 作用于同一物体上的一对大小相等、方向相反但不共线的一对平行力F称为力偶。两个力作用线之间的垂直距离d将会导致力偶矩T的产生。力偶矩可由平行力中的一个力与平行力之间距离d计算得到。 当力偶作用在一个自由物体上时不会使物体产生位移,但会使物体绕着其中心D转动。 力偶矩规定,逆时针旋转为正,顺时针为负。力偶矩的单位为国际单位 Nm。 力偶由一对平行但方向相反的力F构成。