Deutsch

Masse (陰性)

    Beispielsätze:
  • Sie ist ideal für Anwendungen, bei denen geringe Massen bewegt werden müssen.
  • Der Volumenschwerpunkt entspricht bei homogenen Körpern dem Massenmittelpunkt.
  • Die Masse des am Pendel hängenden Körpers beeinflusst die Pendelfrequenz nicht.
English

bulk (中性)

Description: In the case of bulk material, the remaining quantity is to be determined by weighing or, if this is not possible, by estimating. Belt conveyors are used to transport unit loads (e.g. packages) and bulk material. They are also suitable for use over long distances. Grabs are often used for unloading bulk material such as ore and coal when they are difficult to remove.
    Example sentences:
  • In the case of bulk material, the remaining quantity is to be determined by weighing or, if this is not possible, by estimating.
  • packages) and bulk material.
  • Grabs are often used for unloading bulk material such as ore and coal when they are difficult to remove.
English

mass (中性)

Description: Scharniere St zur Befestigung massiver Platten an Profilkonstruktionen. Dazu trägt auch der Schlitten bei, der aus massivem Aluminium gefräst wird. Sie ist ideal für Anwendungen, bei denen geringe Massen bewegt werden müssen.
    Example sentences:
  • Scharniere St zur Befestigung massiver Platten an Profilkonstruktionen.
  • Dazu trägt auch der Schlitten bei, der aus massivem Aluminium gefräst wird.
  • Sie ist ideal für Anwendungen, bei denen geringe Massen bewegt werden müssen.
English

weight (中性)

Description: A person's physical strength will also vary according to their age, body size, weight and gender. The figure shown does not include the unladen weight of the system itself. Lightweight profiles use profile grooves in the relevant modular dimension.
    Example sentences:
  • A person's physical strength will also vary according to their age, body size, weight and gender.
  • The figure shown does not include the unladen weight of the system itself.
  • Lightweight profiles use profile grooves in the relevant modular dimension.
Spanisch

a granel (中性)

Spanisch

masa (中性)

Spanisch

peso (中性)

Chinesisch

体积 (中性)

Chinesisch

质量 (中性)

Chinesisch

重量 (中性)