Deutsch

Normalkraft (陰性)

    Beispielsätze:
  • Diese verrichtete Formänderungsarbeit am Zugstab ist durch eine Normalkraft bedingt.
  • Diese Kenngröße multipliziert mit der wirkenden Normalkraft FN ergibt die Haftreibungskraft .
  • Festlager lassen die Momente in allen drei Raumrichtungen zu und nehmen sowohl Querkräfte als auch die Normalkraft auf.
English

normal force (中性)

Description: This work of deformation on the tension member is attributable to a normal force. Movable supports, such as plain bearings, link supports and roller supports, carry normal forces. Multiplying the coefficient of static friction by the normal force FN produces the static friction force .
    Example sentences:
  • This work of deformation on the tension member is attributable to a normal force.
  • Movable supports, such as plain bearings, link supports and roller supports, carry normal forces.
  • Multiplying the coefficient of static friction by the normal force FN produces the static friction force .
Spanisch

fuerza normal (中性)

Chinesisch

法向力 (中性)