Deutsch

Passfeder (陰性)

    Beispielsätze:
  • Der Satz enthält alle dazu notwendigen Schrauben und Nutensteine sowie vorbereitete Passfedern 8.
  • Durch die Verwendung der Passfeder 8 zwischen der Lagereinheit und dem Schlittenadapter wird eine formschlüssige Verbindung erzeugt.
  • Das Passfederprofil 8 kann verwendet werden, um Passfedern in beliebiger Länge herzustellen, die Profilnuten 8 längsparallel zueinander ausrichten.
English

feather key (中性)

English

key (中性)

Description: These connections are made using a 5 A/F Allan key. Key-Kit mit 5 Innensechskantschlüsseln mit zentralem Sicherheitsstift. Key kit containing 5 Allan keys, each with a central hole to accommodate the pin in pin hex screws.
    Example sentences:
  • In the case of Coupling Halves with bores, simple machining (reboring, parallel keyway, etc.
  • These connections are made using a 5 A/F Allan key.
  • Key-Kit mit 5 Innensechskantschlüsseln mit zentralem Sicherheitsstift.
  • Key kit containing 5 Allan keys, each with a central hole to accommodate the pin in pin hex screws.
English

parallel key (中性)

Description: In the case of Coupling Halves with bores, simple machining (reboring, parallel keyway, etc.) is required to ensure they match the drive output shaft of gearboxes/motor drives.
    Example sentences:
  • In the case of Coupling Halves with bores, simple machining (reboring, parallel keyway, etc.
Spanisch

llave maestra (中性)

Spanisch

llave paralela (中性)

Chinesisch

普通平键 (中性)

Chinesisch

滑键 (中性)

Chinesisch

键 (中性)