Deutsch

Pause (陰性)

    Beispielsätze:
  • In den Pausen sorgen wir selbstverständlich für Ihr leibliches Wohl.
  • After a brief pause, the travel modules travel downwards to the mechanical stop and switch off.
  • Mit seinem markanten Design ist er in Kantine, Pausenraum oder dem Empfangsbereich ein echter Blickfang.
English

break (中性)

Description: An off-state breakdown can be caused by two things. Its reinforced steel design is also break-proof in crash scenarios. Use a slotted screwdriver to break off the anti-torsion features.
    Example sentences:
  • An off-state breakdown can be caused by two things.
  • Its reinforced steel design is also break-proof in crash scenarios.
  • Use a slotted screwdriver to break off the anti-torsion features.
English

interval (中性)

Description: Füllmenge: ca. 1 ml je Abstreif- und Schmiersystem und Wartungsintervall. Fill quantity: approx. 1 ml per End Cap and Lubricating System and maintenance interval. Empfohlen wird eine Nachölung mit Maschinenöl im halbjährlichen Intervall.
    Example sentences:
  • 1 ml je Abstreif- und Schmiersystem und Wartungsintervall.
  • 1 ml per End Cap and Lubricating System and maintenance interval.
  • Empfohlen wird eine Nachölung mit Maschinenöl im halbjährlichen Intervall.
Spanisch

descanso (中性)

Chinesisch

间隔 (中性)