Deutsch

Polarkoordinaten (陰性)

    Beispielsätze:
  • In Polarkoordinaten ausgedrückte Bewegungen werden durch ihre Geschwindigkeitskomponenten angegeben.
  • Als Polarkoordinaten wird ein zweidimensionales Koordinatensystem bezeichnet, in dem die Position eines Punktes durch einen Winkel und den Abstand r vom Ursprung des Koordinatensystems angegeben wird.
English

polar coordinates (中性)

Description: Movements expressed in polar coordinates are stated in their velocity components. The term polar coordinates refers to a two-dimensional coordinate system in which the position of any one point can be defined based on an angle and the distance r from the origin of the coordinate system.
    Example sentences:
  • Movements expressed in polar coordinates are stated in their velocity components.
  • The term polar coordinates refers to a two-dimensional coordinate system in which the position of any one point can be defined based on an angle and the distance r from the origin of the coordinate system.
Spanisch

coordenadas polares (中性)

Chinesisch

极坐标 (中性)