Deutsch

Querkontraktionszahl (陰性)

    Beispielsätze:
  • Das Verschmälern wird als Querkontraktion bezeichnet, die von der Querkontraktionszahlv abhängig ist.
  • Die Querkontraktionszahl bzw.
  • Poissonzahl beschreibt das Verhältnis zwischen Längs- und Querdehnung und ist vom Material des Körpers abhängig.
English

Poisson ratio (中性)

Description: This narrowing is referred to as lateral contraction, which is dependent on the Poisson ratiov. The Poisson ratio / number indicates the ratio of longitudinal to lateral strain and depends on the material from which the body is made.
    Example sentences:
  • This narrowing is referred to as lateral contraction, which is dependent on the Poisson ratiov.
  • The Poisson ratio / number indicates the ratio of longitudinal to lateral strain and depends on the material from which the body is made.
English

Poisson's ratio (中性)

Spanisch

relación de Poisson (中性)

Chinesisch

泊松比 (中性)