Deutsch

Regelabweichung (陰性)

    Beispielsätze:
  • Eine Abweichung vom Sollwert wird auch als Regelabweichung e bezeichnet.
  • Der I-Anteil ermöglicht eine vollständige Ausregelung ohne Regelabweichung.
  • Der Ausgangswert bestimmt sich durch die Änderungsgeschwindigkeit der Regelabweichung.
English

deviation (中性)

Description: Agreed deviations are to be documented as changes to the contract. A deviation from the setpoint value is also called a control error e. The control quality in the steady state is the remaining control deviation.
    Example sentences:
  • Agreed deviations are to be documented as changes to the contract.
  • A deviation from the setpoint value is also called a control error e.
  • The control quality in the steady state is the remaining control deviation.
Chinesisch

偏差 (中性)