Deutsch

Reihenschaltung (陰性)

    Beispielsätze:
  • Sie bestehen im Wesentlichen aus der Parallelschaltung von zwei Spannungsteilern (Reihenschaltungen).
  • Eine Messbrücke wird so abglichen, dass die Potentiale zwischen den Reihenschaltungen den gleichen Wert haben.
English

series circuit (中性)

English

series connection (中性)

Description: They are essentially formed by the parallel connection of two voltage dividers (series connections). A measuring bridge is balanced in such a way that the potentials between the series connections are the same.
    Example sentences:
  • They are essentially formed by the parallel connection of two voltage dividers (series connections).
  • A measuring bridge is balanced in such a way that the potentials between the series connections are the same.
Spanisch

circuito en serie (中性)

Spanisch

conexión en serie (中性)

Chinesisch

串联电路 (中性)

Chinesisch

串联连接 (中性)