Deutsch

s, h-Diagramm (中性)

English

path-time diagram (中性)

Description: A path-time diagram is a graphical depiction of the path s covered by a moving body over time t. The pitch $\left( \frac{ds}{dt} \right)$ of the line corresponds to the speed v of the body at any one time. If the graph is a straight line, it depicts a uniform motion $(v=const.,a=0)$. The pitch of the line can then be calculated as $\tan \alpha =\frac{\Delta s}{\Delta t}$. In the case of constant acceleration $(a=const.)$, the line in a path-time diagram takes the form of a parabola.
    Example sentences:
  • In the case of constant acceleration , the line in a path-time diagram takes the form of a parabola.
  • A path-time diagram is a graphical depiction of the path s covered by a moving body over time t.
Spanisch

diagrama ruta-tiempo (中性)

Description: Un diagrama ruta-tiempo es una representación gráfica de la ruta s cubierta por un cuerpo en movimiento en el tiempo t. La inclinación $\left( \frac{\Delta s}{\Delta t} \right)$ de la línea correspondiente a la velocidad v del cuerpo en cualquier momento único. Si la gráfica es una línea recta, representa un movimiento uniforme ( $v=const., a=0$ ). La inclinación de la línea puede entonces ser calculada como $\tan \alpha =\frac{\Delta s}{\Delta t}$ . En el caso de la aceleración constante $(a=const.)$ , la línea en el diagrama ruta-tiempo toma la forma de una parábola. Diagrama ruta-tiempo mostrando movimiento uniforme
Chinesisch

路径-时间图 (中性)