Schall
Schall sind Geräusche, Töne und Klänge, die auditiv mit dem Ohr-Gehirn-System wahrgenommen werden. Schall, der als störend oder als unangenehm empfunden wird, wird als Lärm bezeichnet.
Physikalisch ist Schall eine Welle mechanischer Deformation, die sich in spezifischer, dem Medium und seinen Eigenschaften wie Aggregatzustand, Temperatur und Dichte entsprechender Geschwindigkeit und Wellenart ausbreitet. Dabei verändern sich Druck und Dichte im Medium. Schall in Gasen und Flüssigkeiten bildet Longitudinalwellen, in Festkörpern (Körperschall) auch Transversalwellen. Als Schallenergie transportiert und ineinander umgewandelt werden Kompressionsenergie (Schalldruck) und Bewegungsenergie (Schallschnelle in $v = m/s$).
Wellenlänge $(\lambda )$, Frequenz $(f)$ und Schallgeschwindigkeit $({c_s})$ haben die Beziehung $\lambda = \frac{{{c_s}}}{f}$.
Menschen nehmen Schallfrequenzen von 16 Hz bis 20 kHz wahr. Niedrigere Frequenzen heißen Infraschall, höhere Ultraschall. Bei einer Frequenz von 2 kHz liegt die (frequenzabhängige) Hörgrenze bei einem Schalldruckpegel von 0 dB.
-
Beispielsätze:
- So werden Räume akustisch durch eine Trittschalldämmung getrennt.
- Die schalldämmende Wirkung ist abhängig von der Anregungsfrequenz.
- Wellenlänge , Frequenz und Schallgeschwindigkeit haben die Beziehung .
noise
-
Example sentences:
- For example, rooms can be separated acoustically using special insulation designed to muffle footfall noise.
- The ear is most sensitive to noise in the frequency range from 1 to 6 kHz.
- Their features include low noise, low maintenance and low play.
sound
-
Example sentences:
- The effectiveness of the sound insulation depends on the excitation frequency.
- The following formula shows how wave length , frequency and sound velocity are related: .
- Measurements can also be taken at the source of the sound.