Deutsch

Schaltung (陰性)

    Beispielsätze:
  • Die Freischaltung für den Online Shop nimmt noch etwas Zeit in Anspruch.
  • Der wesentliche Einsatzzweck sind ungesteuerte Gleichrichterschaltungen.
  • Zur Anwendung kommt Gleichstrom bei nahezu allen elektronischen Schaltungen.
English

circuit (中性)

Description: A cross circuit can only occur when the controls for a device utilise multiple channels. It is mainly used for uncontrolled rectifier circuits. An isolating transformer separates the operating circuit from the supply system.
    Example sentences:
  • A cross circuit can only occur when the controls for a device utilise multiple channels.
  • It is mainly used for uncontrolled rectifier circuits.
  • An isolating transformer separates the operating circuit from the supply system.
English

connection (中性)

Description: So it should not be used for profile connections in combination with fastening elements. The dual screw connection provides additional strength. It offers effective support for heavily loaded profile connections.
    Example sentences:
  • So it should not be used for profile connections in combination with fastening elements.
  • The dual screw connection provides additional strength.
  • It offers effective support for heavily loaded profile connections.
English

control (中性)

Description: The control system can store three standard positions. Replace the control system or contact your service partner. Movement along the X axis is controlled by two synchronised KLE 8.
    Example sentences:
  • A cross circuit can only occur when the controls for a device utilise multiple channels.
  • It is mainly used for uncontrolled rectifier circuits.
  • The control system can store three standard positions.
  • Replace the control system or contact your service partner.
  • Movement along the X axis is controlled by two synchronised KLE 8.
English

switching (中性)

Spanisch

circuito (中性)

Spanisch

conexión (中性)

Description: Una conexión es parte de una máquina que se desliza en un vástago o eje y se fija ahí. En la mayoría de los casos, las conexiones unen ejes a otras piezas de la máquina. Por ejemplo, un rotor de turbina de viento está sujeto con pernos a una conexión que transmite la potencia al eje de rotor. La unión entre la conexión y el vástago/eje puede o no ser permanente. Hay disponibles varios diseños diferentes, incluso conexiones vaciadas y perforadas. Estas pueden incorporar rodamientos de elemento rodante o cojinetes lisos. Otras posibilidades incluyen elementos de arrastre como pasos de chaveta, ajustes de interferencia o conjuntos de sujeción y aditamentos como un freno o embrague de un sentido. Dependiendo de cómo se van a usar, las conexiones cuentan con un diseño rígido, batiente u oscilante. Las conexiones rígidas se fijan firmemente al eje, las conexiones batientes pueden absorber momentos de flexión (especialmente en turbinas de viento) y las conexiones oscilantes liberan cargas asimétricas en el eje.
Spanisch

conmutación (中性)

Chinesisch

开关 (中性)

Chinesisch

控制 (中性)

Chinesisch

连接 (中性)

Description: 连接是生产工艺中的一个主要类别。连接是指将部件永久牢固的结合在一起。 可以分为可拆分连接和永久连接,可拆分连接可再次拆分而不造成损坏,而永久连接只能通过破坏/损坏连接(结合)剂或组件来进行分离。可拆分连接包括螺纹连接、连接器和销钉连接。胶粘连接是永久性的。机械锁定连接往往是永久的,但也可以设计成可拆分的。 连接方法包括: 装配 压入 焊接 钎焊 粘结 初步成型和定型的连接 连接的不同类型如下: 机械锁定连接,按其形状结合在一起(例如铆钉、螺栓) 摩擦连接,由连接剂之间的摩擦作用、粘合剂或夹持力结合在一起(、收缩紧固) 胶粘连接,根据材料及其特性结合在一起(螺钉,收缩配合)(、、) 近义词 胶粘连接 机械锁定连接 可拆分连接 永久连接 机械锁定 摩擦 胶粘