Deutsch

Stoß (陽性)

Beschreibung:

Ein Stoß ist eine Wechselwirkung zweier Körper in einem kurzen Moment, bei der die Stoßpartner ihre Energien und jeweiligen Impulse aufeinander übertragen.

In der Praxis tauchen unterschiedliche Arten von Stößen auf. Diese können in ihre Formen eingeteilt werden.

  • Zuerst einmal wird zwischen elastischen und unelastischen Stößen unterschieden.
  • Sind die Geschwindigkeitsvektoren zweier aufeinander stoßender Körper nicht in die gleiche Richtung zeigend, so handelt es sich um einen schiefen Stoß. Im anderen Falle liegt ein gerader Stoß vor.
  • Stoßen zwei Kugeln aufeinander, so handelt es sich um einen zentralen Stoß. Würde jedoch die Verbindungsgerade beider Schwerpunkte nicht senkrecht auf der Berührungsfläche stehen, so läge ein nicht zentraler Stoß vor.

Diese Stoßformen können in Kombination auftreten.

Stoßformen
Stoßformen
    Beispielsätze:
  • Der elastische Stoßschutz deckt Profilkanten und Seitenflächen ab.
  • Die neuen Stoßverbinder sorgen für Materialfluss auf die sanfte Tour.
  • Eine Stoßstelle der Welle würde die empfindliche Kugelmechanik zerstören.
English

collision (中性)

Description: A collision is an interaction between two bodies in a short space of time, during which both parties in the collision transfer their energies and momentums to each other. In practice, there are different forms of collision. These can be subdivided according to their type. Firstly, a distinction is made between elastic and inelastic collisions. If the Velocity vectors of two colliding bodies are not oriented in the same direction, the collision is an oblique collision. In any other case, the collision is a head-on collision. When two spheres collide with each other, this is a central collision. However, if the straight line connecting the two centres of gravity is not perpendicular to the contact surface, the collision is an eccentric collision. Combinations of collision types are possible.
Types of collision
Types of collision
    Example sentences:
  • For added safety, the flexible material of the bag is designed to collapse during a collision.
  • No risk of collision or friction between the support cable and pneumatic hose When two spheres collide with each other, this is a central collision.
English

impact (中性)

Description: The flexible impact protection covers over profile edges and sides. The longer version can also be fitted with an Impact Buffer. The transparent polycarbonate panel offers good impact resistance.
    Example sentences:
  • The flexible impact protection covers over profile edges and sides.
  • The longer version can also be fitted with an Impact Buffer.
  • The transparent polycarbonate panel offers good impact resistance.
English

shock (中性)

Description: There are several ways of implementing shock protection. But even in everyday life, everyone has experienced a shock caused by static electricity. The advantages of continuous control include avoiding switching shocks.
    Example sentences:
  • There are several ways of implementing shock protection.
  • But even in everyday life, everyone has experienced a shock caused by static electricity.
  • The advantages of continuous control include avoiding switching shocks.
Spanisch

choque (中性)

Spanisch

colisión (中性)

Description: Una colisión es una interacción entre dos cuerpos en un espacio de tiempo corto, durante el cual ambas partes en colisión transfieren sus energías e impulsos entre sí. En la práctica, hay diferentes formas de colisión. Estas se pueden subdividir de acuerdo con su tipo. Primero, se debe distinguir entre las colisiones elásticas y las inelásticas. Si los vectores de velocidad de dos cuerpos en colisión no están orientados en la misma dirección, la colisión es una colisión oblicua. En cualquier otro caso, la colisión es una colisión de frente. Cuando dos esferas colisionan entre sí, esta es una colisión central. Sin embargo, si la línea recta que conecta los dos centros de gravedad no está perpendicular a la superficie de contacto, la colisión es una colisión excéntrica. Es posible que haya combinaciones de los tipos de colisiones. Tipos de colisiones
Tipos de colisiones
Tipos de colisiones
Spanisch

impacto (中性)

Chinesisch

冲击 (中性)

Chinesisch

碰撞 (中性)

Description: 碰撞是指两物体在极短时间内的相互作用,此时两物体进行能量和动量的相互传递。 实际上碰撞有多种形式。可根据其碰撞形式进行细分。 首先碰撞被分为弹性碰撞和非弹性碰撞。 如果两个碰撞物体的速度矢量不面对同一方向,该碰撞称为斜碰撞。其他情况下的碰撞称为正碰撞。 两个球体的相互碰撞称为对心碰撞。但是如果两球体重心的连线不垂直于接触表面,该碰撞称为偏心碰撞。 将碰撞类型进行组合是可行的 碰撞类型
碰撞类型
碰撞类型
Chinesisch

震动 (中性)