Deutsch

Strichcode (陽性)

    Beispielsätze:
  • Die Daten eines Strichcodes können mit optischen Lesegeräten wie etwa Barcodescannern oder Kameras eingelesen und elektronisch weiterverarbeitet werden.
  • Häufig eingesetzt werden optische Systeme, zu denen Barcodes (Strichcode) oder OCR-Schrift (optical character recognition) mit den entsprechenden Kennzeichnungen sowie einem Lesegerät gehören.
English

bar code (中性)

Description: If the information is depicted as a bar code, space has to be left for a scanner.
    Example sentences:
  • If the information is depicted as a bar code, space has to be left for a scanner.
English

barcode (中性)

Description: A barcode is a machine-readable representation of data. A specific number of parallel black lines and spaces against a light background depict a binary code. Barcodes can have different widths, a varying number of lines and can involve both complex and simple coding. Simple barcodes use only the width of the lines to represent the coding, while complex codes also use the spaces. The basic Design of barcodes must comply with an international Standard. Consequently, a barcode comprises two quiet zones, a start and stop marker, the data field with encrypted (alpha)numerical information and sometimes a checksum. The information coded in the barcode can also be depicted in plain text. Barcode data can be read off and electronically processed using optical readers such as barcode scanners or cameras. Barcodes are automatic Identification systems.
    Example sentences:
  • Der Grundaufbau von Barcodes muss einem internationalen Standard genügen.
  • The basic design of barcodes must comply with an international standard.
  • Die im Barcode codierte Information kann außerdem in Klarschrift dargestellt sein.
Spanisch

código de barras (中性)

Description: Un código de barras es una representación de datos legibles por una máquina. Un número específico de líneas negras paralelas y espacios en contraste con un fondo claro representan un código binario. Los códigos de barras pueden tener diferentes anchos, un número variado de líneas y pueden involucrar códigos tanto complejos como simples. Los códigos de barras usan solo el ancho de las líneas para representar la codificación, mientras que los códigos complejos también usan los espacios. El diseño básico de los códigos de barras debe cumplir con un estándar internacional. Por consiguiente, un código de barras comprende dos zonas tranquilas, un marcador de inicio y fin, el campo de datos con información ( $\alpha $ ) numérica encriptada y a veces una suma de comprobación. La información codificada en el código de barras también puede ser representada en texto simple. Los datos del código de barras pueden ser leídos y procesados electrónicamente usando lectores ópticos como escáneres o cámaras de códigos de barras. Los códigos de barras son sistemas de identificación automatizados. Código de barras EAN con texto simple
Chinesisch

条形码 (中性)

Description: 条形码是一种机读数据,是由并列的、特定数量的黑条、空白和反光背景组成的二级制代码。 条形码可以有不同的宽度,不同数量的线,同样也可以包含复杂和简单的编码。简单的条码使用线条的宽度来表示编码,而复杂的代码还会使用空间因素。 条形码的基本设计必须符合国际标准。因此,条形码必须包含两个空白区,启动和停止的标志、 数值信息加密的数据字段 ( $\alpha $ )、有时有一个校验码 。条形码中的信息也可以被描述为纯文本 条形码数据可以被光学阅读器,如条形码扫描仪或相机,读取和电子处理。条形码是自动识别的系统。 纯文本的EAN(欧洲商品编码)条形码 近义词 条形码