Deutsch

Supraleiter (陽性)

Beschreibung:

Supraleiter sind Leiter, die keinen elektrischen Widerstand besitzen (bzw. deren Leitwert unendlich groß ist). Bei sehr tiefen Temperaturen (wenige Kelvin) unterschreiten einige Metalle und Metall-Legierungen eine sogenannte Sprungtemperatur, unter der ein elektrischer Widerstand nicht mehr nachweisbar ist. Während metallische Supraleiter ihre Sprungtemperatur erst bei unter 23 Kelvin erreichen, kann diese bei den sogenannten Hochtemperatursupraleitern sogar über 100 K (ca.-170°C, flüssiger Stickstoff) liegen.

Technisch werden Supraleiter für die Erzeugung starker Magnetfelder für Beschleuniger, in der Medizintechnik sowie in der Mess- und Energietechnik eingesetzt.

    Beispielsätze:
  • Supraleiter sind Leiter, die keinen elektrischen Widerstand besitzen (bzw.
  • deren Leitwert unendlich groß ist).
  • Technisch werden Supraleiter für die Erzeugung starker Magnetfelder für Beschleuniger, in der Medizintechnik sowie in der Mess- und Energietechnik eingesetzt.
English

hyperconductor (中性)

English

superconductor (中性)

Description: Superconductors are conductors with no electrical Resistance or whose conductance is infinitely high. At very low temperatures (just a few degrees Kelvin), some Metals and metal alloys fall below a transition temperature, below which electrical resistance can no longer be detected. While metallic superconductors only reach their transition temperature at 23 degrees Kelvin and below, the transition point of high-temperature superconductors can lie above even 100 K (approximately -170°C, liquid nitrogen). From a technical perspective, superconductors are used in medical technology and in measurement and Power engineering to generate strong magnetic fields for accelerators.
    Example sentences:
  • Superconductors are conductors with no electrical resistance or whose conductance is infinitely high.
  • From a technical perspective, superconductors are used in medical technology and in measurement and power engineering to generate strong magnetic fields for accelerators.
Spanisch

hiperconductor (中性)

Spanisch

Superconductor

Description:

Los superconductores son conductores sin resistencia eléctrica o cuya conductancia es infinitamente alta. A temperaturas muy bajas (a pocos grados Kelvin), algunos metales y aleaciones de metal caen debajo de una temperatura de transición, debajo de la cual la resistencia eléctrica ya no puede ser detectada. Mientras que los superconductores metálicos solo alcanzan su temperatura de transición a 23 grados Kelvin o menos, el punto de transición de los superconductores de alta temperatura puede caer incluso por encima de los 100 K (aproximadamente -170 °C, nitrógeno líquido).

Desde un punto de vista técnico, los superconductores se usan en la tecnología médica y en la ingeniería de medición y de potencia para generar campos magnéticos fuertes para aceleradores.

Spanisch

Superconductor

Description:

Los superconductores son conductores sin resistencia eléctrica o cuya conductancia es infinitamente alta. A temperaturas muy bajas (a pocos grados Kelvin), algunos metales y aleaciones de metal caen debajo de una temperatura de transición, debajo de la cual la resistencia eléctrica ya no puede ser detectada. Mientras que los superconductores metálicos solo alcanzan su temperatura de transición a 23 grados Kelvin o menos, el punto de transición de los superconductores de alta temperatura puede caer incluso por encima de los 100 K (aproximadamente -170 °C, nitrógeno líquido).

Desde un punto de vista técnico, los superconductores se usan en la tecnología médica y en la ingeniería de medición y de potencia para generar campos magnéticos fuertes para aceleradores.

Chinesisch

超导 (中性)

Chinesisch

超导体 (中性)

Description: 超导体是没有电阻或电导为无限高的导体。在非常低的温度下(开氏温度为几度时),某些金属和金属合金低于其转变温度,而不再能够检测到其电阻。金属超导体只在开氏23度和低于此温度时达到其转变温度,而高温超导体的转变点甚至可以高于开氏 100度(约 -170℃,液氮)。 从技术角度上,超导体用在医疗技术和测量与动力工程中为加速器产生强磁场。