Deutsch

Vergüten (中性)

Beschreibung:

Vergüten ist ein Wärmebehandlungsverfahren für Stähle, bei dem auf einen Härtevorgang ein Anlassen bei Temperaturen zwischen 550 und 700 Celsius folgt. Dabei entsteht ein feinkörniges Werkstoffgefüge, das sich durch hohe Festigkeitswerte auszeichnet. Vergütet werden insbesondere Konstruktionsstähle, die eine hohe Festigkeit und hohe Zähigkeit aufweisen müssen. Beispiele sind Schrauben, Keile, Zapfen und Wellen.

Zum Vergüten muss der Werkstoff härtbar sein und ein stabiles Martensitgefüge bilden. Meist werden dafür Stähle mit einem Kohlenstoffgehalt von 0,2 bis 0,6 Prozent verwendet. Stähle mit einem Kohlenstoffgehalt zwischen 0,35 und 0,6 Prozent werden auch als Vergütungsstähle bezeichnet. Andere Stähle eignen sich eher für eine Oberflächenvergütung, weil sie schlecht oder nicht härtbar sind.

Das Werkstück wird zum Vergüten über die Austenitisierungstemperatur erwärmt. Dabei lässt sich über die Aufheizgeschwindigkeit die Gefahr von Verzug und Rissen vermeiden. Die Haltezeit ist so zu wählen, dass der Ferrit sich vollständig umwandelt und die Carbide gelöst sind. Beim anschließenden Abschrecken beeinflussen das Medium (Wasser, Öl, Luft) und die Abkühlgeschwindigkeit das entstehende Gefüge.

Durch ein Anlassen nach dem Abschrecken und/oder durch weitere Anlassstufen bei höheren Temperaturen erfolgen ein Abbau von Härtespannungen und eine weitere Umwandlung von Restaustenit.

English

finishing (中性)

Description: Upsetting processes include surfacing, compression surface finishing and sizing. Induction heating is suitable for selective surface finishing. Straight or curved tools are normally used for rough machining, with pointed-nose tools being used for finishing.
    Example sentences:
  • Upsetting processes include surfacing, compression surface finishing and sizing.
  • Induction heating is suitable for selective surface finishing.
  • Straight or curved tools are normally used for rough machining, with pointed-nose tools being used for finishing.
English

hardening and tempering (中性)

Description: Hardening and tempering is a Heat treatment process for steels that takes place at temperatures of between 550 and 700°C. This creates a very strong fine-grained Material structure. Hardening and Tempering is used in particular for structural steels that need to be extremely strong and tough. Components made from such steels include screws, splines, pins and shafts. To enable this process to take place, the material must support hardening and form a stable martensitic structure. Steels with a Carbon content of between 0.2 and 0.6 percent are used in most cases. Steels with a carbon content of 0.35 to 0.6 percent are also referred to as tempering steels. Other steels are more suited to Surface finishing because they are difficult or impossible to harden. The workpiece that is to be hardened and tempered is heated above the austenitising temperature. The heating rate used eliminates the risk of distortion and cracking. The holding time is selected so as to ensure that the ferrite is fully converted and the carbides are dissolved. During the subsequent quenching process, the medium (water, oil, air) and the cooling rate influence the Microstructure produced. Tempering after quenching and/or further tempering steps at higher temperatures reduce hardening stresses and result in a further conversion of residual austenite.
English

quenching and tempering (中性)

English

treatment (中性)

Description: Despite meticulous thermal post-treatment it is not possible to totally rule out brittle fractures. CO2 lasers (pulsed) for separating and joining as well as continuous for removal and surface treatment. The galvanic treatment of the surfaces can result in hydrogen induction in high-strength fastening elements.
    Example sentences:
  • Despite meticulous thermal post-treatment it is not possible to totally rule out brittle fractures.
  • CO2 lasers (pulsed) for separating and joining as well as continuous for removal and surface treatment.
  • The galvanic treatment of the surfaces can result in hydrogen induction in high-strength fastening elements.
Spanisch

endurecido y templado (中性)

Description: El endurecido y templado es un proceso de tratamiento en calor para aceros el cual se lleva a cabo a temperaturas entre 550 y 700 °C. Esto crea una estructura de material de veta fina muy fuerte. El endurecido y templado se usa en particular para aceros estructurales que necesitan ser extremadamente fuertes y duros. Los componentes hechos con dichos aceros incluyen tornillos, estrías, clavijas y ejes. Para permitir que se lleve a cabo este proceso, el material debe soportar el endurecimiento y formar una estructura martensítica estable. En la mayoría de los casos, se usan aceros con un contenido de carbono de entre un 0.2 y un 0.6 %. Los aceros con un contenido de carbono de 0.35 a 0.6 % también son referidos como aceros templados. Otros aceros son más adecuados para acabados de superficie ya que son difíciles o hasta imposibles de endurecer. La pieza de trabajo a endurecer y templar es calentada por encima de la temperatura de austenización. La tasa de calentamiento usada elimina el riesgo de distorsión y agrietamiento. El tiempo de retención es seleccionado para asegurar que la ferrita sea convertida completamente y los carburos sean disueltos. Durante el proceso subsecuente de enfriamiento, el medio (agua, aceite, aire) y la tasa de enfriamiento afectan la microestructura producida. El templado después del enfriamiento o los pasos de templado posteriores a mayores temperaturas reducen los esfuerzos de endurecimiento y resultan en una mayor conversión de la austenita residual.
Spanisch

enfriado y templado (中性)

Spanisch

tratamiento (中性)

Chinesisch

处理 (中性)

Chinesisch

最后的修整 (中性)

Chinesisch

调质

Description:

调质是钢的一种热处理工艺,温度范围为 550℃ 到 700℃。这种工艺使得钢形成了非常坚固的细晶粒材料结构。调质特别适用于加工制造需要非常大强度和韧性的结构钢。这种钢制成的构件包括螺钉、花键、销和轴。

材料必须能够进行硬化并形成稳定的马氏体结构,才能进行调质。大多数情况下使用碳含量为0.2%〜0.6%的钢。碳含量为0.35%〜0.6%的钢也称为回火钢。其它钢更适合进行表面处理,因为其很难或不可能变硬。

需要进行调质的工件首先加热至奥氏体化温度以上。所用的加热速率要能够消除变形和开裂的危险。然后选择保温时间以确保铁素体完全被转变且碳化物被溶解。在随后的淬火过程中,介质(水、油、空气)和冷却速度会影响所生成的微观结构。

淬火后在较高温度下回火或在较高温度下进一步进行回火,可以降低硬化应力,促进残余奥氏体的进一步转变。

Chinesisch

调质

Description:

调质是钢的一种热处理工艺,温度范围为 550℃ 到 700℃。这种工艺使得钢形成了非常坚固的细晶粒材料结构。调质特别适用于加工制造需要非常大强度和韧性的结构钢。这种钢制成的构件包括螺钉、花键、销和轴。

材料必须能够进行硬化并形成稳定的马氏体结构,才能进行调质。大多数情况下使用碳含量为0.2%〜0.6%的钢。碳含量为0.35%〜0.6%的钢也称为回火钢。其它钢更适合进行表面处理,因为其很难或不可能变硬。

需要进行调质的工件首先加热至奥氏体化温度以上。所用的加热速率要能够消除变形和开裂的危险。然后选择保温时间以确保铁素体完全被转变且碳化物被溶解。在随后的淬火过程中,介质(水、油、空气)和冷却速度会影响所生成的微观结构。

淬火后在较高温度下回火或在较高温度下进一步进行回火,可以降低硬化应力,促进残余奥氏体的进一步转变。

Chinesisch

调质处理 (中性)