Deutsch

wälzfräsen (動詞)

    Beispielsätze:
  • Walzfräsen ist ein wirtschaftliches Fräsverfahren für mehrgängige Gewinde mit großen Profilen.
English

gear hobbing (中性)

English

generate (動詞)

Description: This generates the drag torque (2 Nm) when tightening the screw. A computer-generated list of goods in transit is to be produced. The bending loads generated by the forces acting on the frame should be kept as low as possible.
    Example sentences:
  • This generates the drag torque (2 Nm) when tightening the screw.
  • A computer-generated list of goods in transit is to be produced.
  • The bending loads generated by the forces acting on the frame should be kept as low as possible.
English

hob (動詞)

Description: Der vorbereitete Schlitten wird auf die Tragschiene aufgeschoben. Der Schlitten wird auf das fertig konfektionierte Profil geschoben. Lediglich der Hobby-Arbeitstisch kann als Solitär bezeichnet werden.
    Example sentences:
  • Der vorbereitete Schlitten wird auf die Tragschiene aufgeschoben.
  • Der Schlitten wird auf das fertig konfektionierte Profil geschoben.
  • Lediglich der Hobby-Arbeitstisch kann als Solitär bezeichnet werden.
English

hobbing (中性)

Spanisch

fresado (中性)

Description: El fresado es un proceso de maquinado para materiales sólidos. La herramienta de fresado rotativo lleva a cabo el movimiento de corte, mientras que la pieza de trabajo es sujetada al banco de trabajo de la fresadora. Durante la operación de conformado, el banco de trabajo o la fresadora pueden instigar un movimiento de alimentación a lo largo de los ejes X, Y, Z y rotativos. Las fresadoras CNC controladas por programas controlan varios ejes, operando a velocidades de hasta 100,000 rpm y con tasas de alimentación de hasta 60 m/min. Las herramientas pueden almacenarse en intercambiadores de herramientas automáticos. El fresado puede usarse para crear casi cualquier forma o superficie para la pieza de trabajo. Los procesos de fresado se clasifican según: La superficie de la pieza de trabajo creada La cinemática del proceso de corte El perfil de la fresadora Los procesos de fresado también incluyen el fresado de superficie, fresado por chorro de agua, fresado de perfil, fresado para forma y fresado por inmersión. Los operadores pueden elegir entre el fresado de corte hacia arriba o de corte hacia abajo. Fresado de corte hacia arriba y de corte hacia abajo
Spanisch

fresado de engranes (中性)

Spanisch

fresar (動詞)

Spanisch

generar (動詞)

Chinesisch

滚刀 (動詞)

Chinesisch

滚齿 (中性)

Chinesisch

生成 (動詞)