Deutsch

Werkstoffeigenschaft (陰性)

Beschreibung:

Die Werkstoffeigenschaften sind die Kenngrößen eines Werkstoffes. Sie beschreiben z. B. die Steifigkeit, Duktilität, Festigkeit, Risszähigkeit, Dichte und Härte.

  • Die Steifigkeit eines Werkstoffes ist durch den E-Modul beschreibbar. Der E-Modul ist der Proportionalitätsfaktor von Spannung und Dehnung bei einer statischen Belastung im linear elastischen Bereich.
  • Die Bruchdehnung ist ein Kennwert, der die Duktilität eines Werkstoffes benennt. Dieser Kennwert beschreibt das Verhältnis von relativer Längenänderung zur Ausgangslänge eines Bauteils, wenn es z. B. auf Zug belastet wurde.
  • Festigkeit ist Widerstand des Werkstoffs gegen Belastung. Unterschieden werden u. a. Streckgrenze, Dehngrenze und Zugfestigkeit.
  • Die Riss- bzw. Bruchzähigkeit ist ein Parameter für den Widerstand eines Körpers gegenüber einem Rissfortschritt, z. B. bei einer Zugbelastung.
  • Der Schmelzbereich ist der Temperaturbereich, bei dem ein Werkstoff vom festen in den flüssigen Zustand übergeht. Dieses Temperaturintervall wird von Solidus- und Liquidustemperatur begrenzt.
  • Die Dichte ist eine Kenngröße, die das volumenspezifische Gewicht eines Werkstoffes einschließlich darin enthaltener Zwischenräume beschreibt.
  • Die Kenngrößen Vickers-, Martens-, Mohs- und Brinell-Härte bezeichnen die Härte eines Werkstoffes.

Weitere Kenngrößen sind: Biegezugfestigkeit, Druck, Druckfestigkeit, Wichte, Zugfestigkeit, Siedepunkt, spezifische Wärmekapazität, Wärmedurchgangswiderstand, Wärmeleitfähigkeit.

Werkstoffeigenschaften sind atomar betrachtet von der Anordnung der Atome abhängig.

    Beispielsätze:
  • Die Werkstoffeigenschaften sind die Kenngrößen eines Werkstoffes.
  • Das Ausmaß der plastischen Verformung ist von den Werkstoffeigenschaften abhängig.
  • Werkstoffeigenschaften sind atomar betrachtet von der Anordnung der Atome abhängig.
English

material characteristic (中性)

English

material property (中性)

Description: Material properties are a material's parameters. They indicate characteristics such as rigidity, ductility, Strength, fracture Toughness, density and hardness. A material's rigidity can be indicated by the Modulus of elasticity. The modulus of elasticity is the proportionality factor of stress and strain based on a static load in the linearly elastic range. The ductile yield is a value that indicates a material's ductility. It is the ratio of relative length change to the original length of a component, for example when it has been tensioned. Strength is the material's load Resistance. Different aspects of this strength include the yield point, the yield strength and the tensile strength. Fracture toughness or crack toughness is a parameter for a body's resistance to crack propagation, e.g. when subjected to a tensile load. The melting range is the temperature range in which a material turns from a solid into a liquid. The limits of this temperature interval are the solid and liquid temperatures. Density is a parameter indicating a material's volume-specific weight, including any interstitial spaces. The Vickers, Martens, Mohs and Brinell hardness parameters indicate a material's hardness. Other parameters include flexural strength, pressure, compressive strength, specific weight/gravity, tensile strength, boiling point, specific heat capacity, heat transmission resistance and thermal Conductivity. In atomic terms, material properties depend on the arrangement of atoms.
Spanisch

característica del material (中性)

Spanisch

propiedad del material (中性)

Description: Las propiedades del material se determinan según la estructura atómica del material y las que actúan entre los átomos. Las propiedades materiales de los metales y los son, por lo tanto, muy diferentes, pero se puede proporcionar una descripción general. La conformabilidad de los y las dependen del . Su conformabilidad en caliente es de buena a muy buena y su conformabilidad en frío es buena. Normalmente presentan una buena conductividad eléctrica y tienen puntos de ebullición y fusión altos. Sus propiedades son determinadas por el enlace metálico. Los y las sales son principalmente frágiles y pueden ser deformados o conformados bajo presión. Su conductividad eléctrica se manifiesta en forma de conductores iónicos en masa fundida y soluciones. Cuentan con puntos de fusión y ebullición altos y sus propiedades son determinadas por el enlace iónico. Los no metales como los y los van desde no conformables/deformables (diamantes) hasta muy fácilmente deformables/conformables (). Su conductividad eléctrica difiere, pero tienen normalmente bajos puntos de fusión y ebullición. Los enlaces covalentes y los enlaces de valencia secundaria determinan sus propiedades. Cuando se seleccionan materiales, es importante asegurarse de que sus propiedades cumplan con los .
Chinesisch

材料性质 (中性)

Chinesisch

材料特性 (中性)

Description: 材料特性是由材料的原子结构和作用于原子间的结合力来决定的。因此金属和非金属材料特性有很大的不同,但仍可以提供普遍描述。 金属和金属合金的成型性取决于其 晶体系统。其热成型性能介于较好和很好之间,而冷成型性较好。它们通常具有良好的导电性,较高的沸点和熔点。金属键决定了其特性。 金属氧化物和盐大多是脆性的,且可以在压力下成形(或变形)。它们的导电性通过熔体和溶液中的离子导体来传递。它们具有较高的熔点和沸点,离子键决定了其特性。 非金属,如碳和塑料,范围从不可成形(或变形)的金刚石到易于成形(或变形)的热塑性塑料。其电导率各有不同,但它们通常具有较低的熔点和沸点。共价键或次价键决定了其特性。 在选择材料时,确保材料的性能能够满足材料需求是很重要的。