一种定义

四种语言


0,1,2
  • 德國
  • 英語
  • 中國
  • 西班牙語

工作 (n)

Verarbeitung (f)


Das Verfahren wird vor allem dort eingesetzt, wo schnelle Verarbeitung bei hoher Präzision nötig ist.

Unterscheidungen bei Steuerungen können zum Beispiel anhand der Signalverarbeitung durchgeführt werden.

Die Messkette beschreibt die Verarbeitung des zu messenden Wertes vom Sensor bis zur Weiterverarbeitung.

processing (n)


Processing the panel element for installing the Locking Systems.

The panel element does not require any further processing.

Access hole for tool when processing a Standard Connection.

working (n)


Hexagon Socket Head Cap Screws must be secured against working loose.

The working height of all our benches can be varied, if required via an electrical height-adjustment system.

As a result, the height of the Overhang from the working surface can be adjusted to suit requirements.

procesando (n)

trabajando (n)

进一步查找


item


访问 item 官网
我们的新网站

去網站