一种定义

四种语言


0,1,2
  • 德國
  • 英語
  • 中國
  • 西班牙語

wickeln (v)


Diese Funktionskosten werden genutzt, um Varianten zu entwickeln.

Unsere Kunden entwickeln, konzipieren und bauen mit unseren Komponenten weltweit.

Es galt einen umfassenderen Gesamt-System-Ansatz zu entwickeln und sinnvolle Standards zu schaffen.

coil (v)


Straight cables (with or without ring connector) and coiled cables are available.

The voltage at the capacitor reduces and generates a coil current.

However, there were still problems with recoil vibration when the mount was brought to a halt.

reel (v)


The Timing Belt can still be moved freely in its clamping here.

The holder system can be freely positioned in the groove, putting tools exactly where they are required.

Freely positionable products are shown alongside the mouse pointer immediately after being selected.

wind (v)


Die Befestigungsscheibe M5 hat eine Sackloch-Bohrung mit Gewinde.

Ihre Geschwindigkeit ist auf sechs Kilometer pro Stunde begrenzt.

Mit den 3 Gewindestiften kann die Einstellung dann fixiert werden.

devanar (v)

进一步查找


item


访问 item 官网
我们的新网站

去網站