一种定义

四种语言


0,1,2
  • 德國
  • 英語
  • 中國
  • 西班牙語

Wälzlagerstahl (m)


Die Lagereinheiten basieren auf kugelgelagerten, prismatischen Laufrollen aus Wälzlagerstahl.

Rollenführungen bestehen aus den Lagereinheiten mit kugelgelagerten, prismatischen Laufrollen aus Wälzlagerstahl, den Laufrollenprofilen (Lagergehäuse) und den Abstreif- und Schmiersystemen.

Die Schlitten werden modular aufgebaut aus Lagereinheiten mit kugelgelagerten, prismatischen Laufrollen aus Wälzlagerstahl, Abstreif- und Schmiersystemen sowie einer Schlittenplatte aus Konstruktionsprofil.

ball-bearing steel (n)


The Bearing Units are based on ball-bearing, prismatic rollers made from ball-bearing steel.

The slides are of modular design constructed from Bearing Units with ball-bearing mounted, prismatic rollers from ball-bearing steel, End Cap and Lubricating Systems, and a carriage plate from a construction profile.

acero para baleros (n)

进一步查找


item


访问 item 官网
我们的新网站

去網站