一种定义

四种语言


0,1,2
  • 德國
  • 英語
  • 中國
  • 西班牙語

Vierkantmutter (f)


Die Vierkantmutter kann dazu aus dem Multiblock entnommen werden.

Die Befestigung der Flächen erfolgt wahlweise über die Durchgangsbohrungen oder die im Grundkörper eingeschobenen Vierkantmuttern.

Hierbei ergibt sich ein großer Toleranzbereich für die Lage der Verschraubungsbohrungen zu den Flächenelementaußenkanten, da die eingeschobenen Vierkantmuttern frei positionierbar sind.

square nut (n)


In such a case, the square nut can be removed from the Multiblock.

Application 3: supplied square nut is inserted into both collar halves.

The retaining places need to be removed from the adapter, but the square nut is retained.

tuerca cuadrada (n)

进一步查找


item


访问 item 官网
我们的新网站

去網站