一种定义

四种语言


0,1,2
  • 德國
  • 英語
  • 中國
  • 西班牙語

Unterspannung (f)


Die sogenannte Mittelspannung ist der Mittelwert aus Ober- und Unterspannung.

Sind Ober- und Unterspannung jeweils positiv, so liegt eine Zugschwellbeanspruchung vor.

Ist die Unterspannung gleich null und die Oberspannung positiv, liegt eine reineZugschwellbeanspruchung vor.

minimum stress (n)


The mean stress is the average of the maximum and minimum stresses.

Dividing the minimum stress by the maximum stress gives the stress ratio.

If the maximum and minimum stresses are both positive, the result is a pulsating tensile stress.

undervoltage (n)

subvoltaje (n)

进一步查找


item


访问 item 官网
我们的新网站

去網站