一种定义

四种语言


0,1,2
  • 德國
  • 英語
  • 中國
  • 西班牙語

Übertragung (f)


Die Lastübertragung erfolgt über die Adhäsion zwischen Faser und Matrix.

Die Kraftübertragung der Kupplung zur Antriebswelle erfolgt reibschlüssig.

Das ermöglicht die geschützte und sichere Kraftübertragung auf den Schlitten.

transfer (n)


Die Transfersysteme werden mit den Arbeitsplätzen fest verbunden.

The transfer systems are permanently connected to the work benches.

there is now a logical addition for implementing Transfer Gates.

transmission (n)


In chain drives, chains are used for power transmission.

They deliver reliable and precise power transmission for automated processes.

They deliver reliable and precise power transmission for automated processes.

transferencia (n)

transmisión (n)

进一步查找


item


访问 item 官网
我们的新网站

去網站