一种定义

四种语言


0,1,2
  • 德國
  • 英語
  • 中國
  • 西班牙語

Ortskurve (f)


Auf Basis der Ortskurve kann die Stabilität von Regelungen bestimmt werden.

Seine Basis bildet die Ortskurve des Frequenzganges des offenen Regelkreises zur Stabilitätsbetrachtung.

Wird in der Regelungstechnik eine Ortskurve des Frequenzgangs beschrieben, so wird sie auch als Nyquist-Diagramm bezeichnet.

locus (n)

transfer curve (n)


based on the transfer curve of the frequency response of the open control loop.

In closed-loop control technology, a frequency response transfer curve is also called a Nyquist plot.

In system theory, a transfer curve is a graphic depiction of a complex system variable that depends on a real parameter.

lugar (n)

进一步查找


item


访问 item 官网
我们的新网站

去網站