一种定义

四种语言


0,1,2
  • 德國
  • 英語
  • 中國
  • 西班牙語

拉力 (n)

Zugkraft (f)


Eine Zugkraft auf ein Balkenelement hat die gleiche Orientierung wie die Balkenachse.

Die zulässige Belastung FL ist abhängig von der zulässigen Zugkraft auf die Nutflanken FS.

Wirkt eine Zugkraft (z. B. in x-Richtung) auf einen Körper, so dehnt er sich in diese Richtung.

tensile force (n)


Tensile forces are transferred to good effect into the aluminium profile

A tensile force on a beam element acts in the same direction as the beam axis.

If a tensile force acts on a body (e.g. in the x-direction), it stretches in this direction.

traction (n)


This elongations a right angles to the direction of traction is called lateral contraction.

They are subtly coloured to ensure there are no distractions from the information being displayed.

The retraction force is manually adjustable and an integrated securing loop is included.

traction force (n)


The retraction force is manually adjustable and an integrated securing loop is included.

tractive force (n)

fuerza de tensión (n)

fuerza de tracción (n)

tracción (n)

进一步查找


item


访问 item 官网
我们的新网站

去網站