一种定义

四种语言


0,1,2
  • 德國
  • 英語
  • 中國
  • 西班牙語

螺旋 (n)

Spindel (f)


Die Gewindespindel wird dann innerhalb der Profilnut abgedeckt geführt.

Die Gewindebohrung nimmt die Spindel des höhenverstellbaren Stellfußes auf.

Die Spindel wird in ein Gewinde M8 in der Kernbohrung des Profils verschraubt.

screw (n)


The tightening torque for the tensioning screw must not exceed 3 Nm.

Tighten the right and left adjusting screws alternately.

The dual screw connection provides additional strength.

spindle (n)


The threaded spindle is then guided covered within the profile groove.

The threaded bore engages with the spindle of a height-adjustable Knuckle Foot.

The spindle is screwed into an M8 thread in the core bore of the profile.

husillo (n)

tornillo (n)

进一步查找


item


访问 item 官网
我们的新网站

去網站