一种定义

四种语言


0,1,2
  • 德國
  • 英語
  • 中國
  • 西班牙語

高架(竖井) (adj)

obenliegend (z.B. Welle) (adj)

overhead (shaft) (adj)

top (adj)


The height of the table is adjusted via the position of the table top supports.

Vor Erreichen der mechanischen Endlage wird automatisch gestoppt.

The table columns are automatically stopped before they reach the mechanical stop position.

upper (adj)


The roller tool is now ready to start beading the upper ribs.

They can roll against a track in the lower part and upper part.

The lower Timing Belt moves the slide shown in the picture, the upper belt moves the second slide.

superior (adj)

superior (eje) (adj)

进一步查找


item


访问 item 官网
我们的新网站

去網站