一种定义

四种语言


0,1,2
  • 德國
  • 英語
  • 中國
  • 西班牙語

漏斗 (n)

Trichter (m)


Kalibrierdorn muss mit ganz linker Bohrung für die Trichterschmiernippel fluchten.

Auch Aufschütt-Trichter, Abwurfwagen, Abwerfer oder Abstreicher können eingebaut werden.

funnel (n)


The calibration pin must line up with the far-left bore for the funnel-type grease nipple

Filling funnels, terminal trippers, ejectors and ploughs can also be installed.

hopper (n)


The material to be conveyed is tipped onto the belt and falls into a collection hopper once it has completed its journey.

embudo (n)

tolva (n)

进一步查找


item


访问 item 官网
我们的新网站

去網站