一种定义

四种语言


0,1,2
  • 德國
  • 英語
  • 中國
  • 西班牙語

标准公差


标准公差用来定义装配和极限公差带。具有相同尺寸精度的部件和机械元件具有相同的标准公差。

标准偏差表示公差带的位置。字母和数字的组合可以清楚地指明允许的公差,这里,字母表示公差带位置,数字表示其宽度。大写字母表示孔的内部尺寸(基孔制的配合系统),小写字母表示轴的外部尺寸(基轴制的配合系统)。

近义词

标准偏差

Grundtoleranz


Mit der Grundtoleranz werden die Toleranzfelder für Passungen und Grenzmaße definiert. Die gleiche Grundtoleranz haben Gruppen von Maschinen- und Bauelementen, die bei allen Nennmaßen das gleiche Genauigkeitsniveau aufweisen.

Mit dem Grundabmaß wird die Lage des Toleranzfeldes bezeichnet. Dabei wird die erlaubte Toleranz durch eine Kombination von Buchstaben und Zahlen eindeutig beschrieben. Die Lage des Toleranzfeldes wird mit einem Buchstaben benannt, seine Breite mit einer Zahl. Große Buchstaben geben Innenmaße bei Bohrungen (Passungssystem Einheitsbohrung) an, kleine Buchstaben die Außenmaße von Wellen (Passungssystem Einheitswelle).

Fundamental tolerance


Fundamental Tolerance is used to define the tolerance zones for fits and limits. Groups of components and machine elements with the same level of accuracy for all nominal dimensions also have the same fundamental tolerance.

Fundamental deviation indicates the position of the Tolerance zone. A combination of letters and numbers clearly specifies the permitted tolerance, with a letter indicating the position of the tolerance zone and a number its width. Upper-case letters are used for the internal dimensions of holes (Fit system for Basic hole) and lower-case letters for the external dimensions of shafts (fit system for basic Shaft).

Tolerancia fundamental


La tolerancia fundamental se usa para definir las zonas de tolerancia para ajustes y límites. Los grupos de componentes y los elementos de máquina con el mismo nivel de precisión para todas las dimensiones nominales también tienen la misma tolerancia fundamental.

La desviación fundamental indica la posición de la zona de tolerancia. Una combinación de letras y números especifican claramente la tolerancia permitida, donde una letra indica la posición de la zona de tolerancia y un número indica el ancho. Las letras en mayúscula se usan para las dimensiones internas de orificios (sistema de ajuste para orificio básico) y las letras en minúsculas son para las dimensiones externas para ejes (sistema de ajuste para eje básico).

进一步查找


item


访问 item 官网
我们的新网站

去網站