一种定义

四种语言


0,1,2
  • 德國
  • 英語
  • 中國
  • 西班牙語

尖端 (v)

kippen (v)


Eine zweite Führungswelle kann zusätzlich montiert werden, um ein Verkippen der Schiebetür beim Betätigen zu begrenzen.

Die Rasten bilden zugleich eine Verdrehsicherung in der Nut. So wird ein Verkippen der Scharniere unter Belastung verhindert.

Die Rasten bilden zugleich eine Verdrehsicherung in der Nut. So wird ein Verkippen der Scharniere unter Belastung verhindert.

cant (v)


The splined connection must be lubricated with a multi-purpose grease or similar suitable lubricant.

It runs without lubricants on a wear-resistant sliding shoe.

It has a significant impact on production efficiency.

tilt (v)


Their fully adjustable tilt angle puts everything in easy reach.

The tilting motion determines the path of motion of the goods as they are ejected.

Adjustable tilt angle puts everything in easy reach and supports FIFO functionality

tip (v)


No building standards stipulate which direction stairways should take.

A cross circuit can only occur when the controls for a device utilise multiple channels.

The multiple ball bearings of the ball roller guide represent a clear advantage.

inclinar (v)

sesgar (v)

进一步查找


item


访问 item 官网
我们的新网站

去網站