一种定义

四种语言


0,1,2
  • 德國
  • 英語
  • 中國
  • 西班牙語

厚的 (adj)

dick (adj)


Die Variable t steht für die Wanddicke des dünnwandigen Bauteils.

Die Dicke t ist relativ zu den übrigen Abmaßen des Bauteil gering.

Ein Sichtfenster im Elastomer-Einsatz zeigt die ausgewählte Flächendicke an.

thick (adj)


The variable t represents the wall thickness of the thin-walled component.

The thickness t is smaller than the other dimensions of the component.

These profiles can accommodate panel elements that are 4 to 5 mm thick.

grueso (adj)

进一步查找


item


访问 item 官网
我们的新网站

去網站