一种定义

四种语言


0,1,2
  • 德國
  • 英語
  • 中國
  • 西班牙語

合成材料 (n)

Kunststoff (m)


Die Trittplatte ist aus einem ableitfähigen Kunststoff gefertigt.

Für Kunststoff-Abdeckkappen ist dies bei Bedarf ebenfalls möglich.

Radreifen aus Kunststoff, der keine sichtbaren Spuren hinterlässt.

plastic (n)


The tread plate is made from a plastic with ESD (electrostatic discharge) properties.

Plastic caps can also be secured in this way if desired.

Plastic wheel rim that leaves no visible tracks behind it.

plastic material (n)


The price is slightly higher than that for black Caps, as the coloured plastic material itself is more expensive.

synthetic material (n)

material plástico (n)

material sintético (n)

plástico (n)

进一步查找


item


访问 item 官网
我们的新网站

去網站