一种定义

四种语言


0,1,2
  • 德國
  • 英語
  • 中國
  • 西班牙語

悬架 (n)

Gehänge (n)


An den Kettengliedern tragen einzelne Gehänge das Fördergut, so dass die Kette zum Be- und Entladen gestoppt werden muss.

Bei Schleppkreisförderern (Power & Free-Systeme) umlaufen die Gehänge an einem kleinen Wagen auf einer separaten Schiene unter der Kettenschiene.

hanger (n)


The major advantage of the Safety Hangers is their steel design.

Occasionally, users need additional versatile tool hangers.

Hanger which can be moved along the profile groove and is used for suspending tools etc.

suspension (n)


In the case of a suspended body, gravity lines point from the relevant suspension point A towards the centre of the planet.

Track Profiles and Roller Units are also ideal for constructing trolleys for suspension devices.

A sling-wire rope is used to connect a suspension element to a load or load-handling attachment.

suspensión (n)

进一步查找


item


访问 item 官网
我们的新网站

去網站