一种定义

四种语言


0,1,2
  • 德國
  • 英語
  • 中國
  • 西班牙語

材料强度 (n)

Festigkeitslehre (f)


Die Elastizitätstheorie beschäftigt sich dem elastischen Verhalten von Materialen in der Festigkeitslehre und steht im Gegensatz zur Plastizitätstheorie.

Beanspruchungsgerechtes Konstruieren bedeutet, dass die Vorgaben aus der Festigkeitslehre, der Werkstofftechnik und die Prinzipien der Kraftleitung beim Konstruktionsprozess beachtet werden müssen.

science of strength of materials (n)

strength of materials (n)


A load-optimised design takes into account requirements associated with the strength of materials, material engineering and the principles of force transmission.

la ciencia de resistencia de materiales (n)

resistencia de materiales (n)

进一步查找


item


访问 item 官网
我们的新网站

去網站