一种定义

四种语言


0,1,2
  • 德國
  • 英語
  • 中國
  • 西班牙語

应变分布图 (n)

Dehnungsdiagramm (n)


In einem Spannungs-Dehnungsdiagramm ist die maximal wirkende Spannung.

strain variation diagram (n)

stress-strain diagram (n)


In a stress-strain diagram, is the maximum active tension.

In a stress-strain diagram, the Hooke's straight line extends as far as the proportionality limit (point a).

Based on a stress-strain diagram, plastic deformation starts when the limit of elasticity is exceeded.

diagrama de variación de deformación (n)

进一步查找


item


访问 item 官网
我们的新网站

去網站