一种定义

四种语言


0,1,2
  • 德國
  • 英語
  • 中國
  • 西班牙語

Gerade (f)


Kisten und Werkstücke können gerade oder schräg eingelegt werden.

Und das müssen wir gerade im Bereich der Hochschule genauso machen.

Der Linienschwerpunkt ist bei einer geraden Linie auf halber Länge zu finden.

straight (n)


Straight cables (with or without ring connector) and coiled cables are available.

In the most straightforward of cases, the necessary operating procedures are not visible.

In this state, the body is either motionless or moves at a uniform speed in a straight line.

straight line (n)


In this state, the body is either motionless or moves at a uniform speed in a straight line.

In the case of a straight line, the centroid of a line is half way along its length.

By contrast, the movement of a body in a straight line is referred to as translation.

línea recta (n)

recto (n)

进一步查找


item


访问 item 官网
我们的新网站

去網站