一种定义
四种语言
In einem Spannungs-Dehnungs-Diagramm verläuft die Hookesche Gerade bis zur Proportionalitätsgrenze (Punkt a).
Auf das Spannungs-Dehnungs-Diagramm bezogen, beginnt die plastische Verformung mit dem Überschreiten der Elastizitätsgrenze.
In a stress-strain diagram, is the maximum active tension.
In a stress-strain diagram, the Hooke's straight line extends as far as the proportionality limit (point a).
Based on a stress-strain diagram, plastic deformation starts when the limit of elasticity is exceeded.