一种定义

四种语言


0,1,2
  • 德國
  • 英語
  • 中國
  • 西班牙語

溶剂 (n)

Lösungsmittel (n)


Aus dem Werkstoff verdunstet bei der Folienbildung das Lösungsmittel.

Das Material ist alterungs- und korrosionsbeständig sowie resistent gegen Öle, Fette, Säuren und Lösungsmittel.

solvent (n)


As the film is formed, the solvent evaporates out of the material.

The material is resistant to aging and corrosion as well as to oils, greases, acids and solvents.

In ultrasonic cleaning, steel vats are filled with a cleaning solvent and equipped with a transducer that generates a homogeneous sound field.

solvente (n)

进一步查找


item


访问 item 官网
我们的新网站

去網站