一种定义

四种语言


0,1,2
  • 德國
  • 英語
  • 中國
  • 西班牙語

可控硅整流器 (n)

Thyristor (m)


Pallet jack
Pallet jack

Charakterisierend für den Abschaltvorgang beim GTO-Thyristor ist der Schweifstrom (auch Tailstrom).

The tail current is a characteristic feature of the switching-off process with GTO thyristors.

In der Leistungselektronik werden Thyristoren vor allem zur Steuerung elektrischer Antriebe genutzt.

SCR (n)


Drag-link conveyor
Drag-link conveyor

The tightening torque for the tensioning screw must not exceed 3 Nm.

Tighten the right and left adjusting screws alternately.

The dual screw connection provides additional strength.

silicon-controlled rectifier (n)

thyristor (n)


Charakterisierend für den Abschaltvorgang beim GTO-Thyristor ist der Schweifstrom (auch Tailstrom).

The tail current is a characteristic feature of the switching-off process with GTO thyristors.

In der Leistungselektronik werden Thyristoren vor allem zur Steuerung elektrischer Antriebe genutzt.

rectificador controlado por silicio (n)

tiristor (n)

进一步查找


item


访问 item 官网
我们的新网站

去網站