一种定义

四种语言


0,1,2
  • 德國
  • 英語
  • 中國
  • 西班牙語

信号 (n)

Zeichen (n)


Kunststoff- und Metallformteile sind mit Materialkennzeichen versehen.

Bei der Wertrückrechnung erfolgt die Ermittlung analog mit umgekehrten Vorzeichen.

Zudem sind sie empfindlich gegenüber Überlastung: Einem Bruch gehen keine erkennbaren Anzeichen voraus.

character (n)


The rounded Profiles also enhance its elegant character.

The characteristic curves are almost linear in the Zener diodes' operating range.

The reverse off-state characteristic is essentially the same as that of a diode.

mark (n)


Diese Markierung wird nach und nach bei allen Verbindern angebracht.

This mark is gradually being added to all fasteners.

Damit können Standorte, Bauteile oder Mengen einfach markiert werden.

sign (n)


The three design variants have been developed to provide the optimum solution for a range of different applications.

The four design variants have been developed to provide the optimum solution for a range of different applications.

For example, rooms can be separated acoustically using special insulation designed to muffle footfall noise.

signal (n)


Während der Dauer der Messung bleibt dann das Eingangssignal unverändert.

The input signal then remains unchanged for the duration of the measurement.

Die korrekte Einstellung wird mit einem Tonsignal der Steuerung bestätigt.

symbol (n)


Das fortwährend laufende Band wurde zum Symbol für das industrielle Zeitalter.

The conveyor belt became a symbol of the industrial age.

This symbol indicates that additional information is available for a product in our online catalogue.

caracter (n)

signo (n)

símbolo (n)

进一步查找


item


访问 item 官网
我们的新网站

去網站