一种定义

四种语言


0,1,2
  • 德國
  • 英語
  • 中國
  • 西班牙語

剪应力 (n)

Schubspannung (f)


Im Randbereich dieses Bauteils wirken die größten Schubspannungen t.

Der Kreisradius r entspricht dem Betrag der maximalen Schubspannung .

Schubspannungen werden z. B. durch Biegung oder Torsion eines Körpers erzeugt.

shear stress (n)


The largest shear stresses t are found at the edges of this component.

The circle's radius r is equivalent to the maximum shear stress .

Shear stresses are generated, for example, through a body's bending or torsion.

shearing stress (n)

torsional stress (n)


It is necessary to ascertain the resistance moment to determine the maximum capacity of a component such as beam to withstandbending and torsional stresses.

esfuerzo de corte (n)

esfuerzo de torsión (n)

进一步查找


item


访问 item 官网
我们的新网站

去網站