一种定义

四种语言


0,1,2
  • 德國
  • 英語
  • 中國
  • 西班牙語

Sicherung (f)


Sicherung vor Verlust der Befestigungsschrauben bei der Demontage.

Der Handlauf dient als primäre Absturzsicherung und als Steighilfe.

Eine Sicherung gegen unabsichtliches Verfahren ist dabei serienmäßig.

locking (n)


Processing the panel element for installing the Locking Systems.

The minimum foot height is obtained by removing the locking nut.

The connection is made by power-locking the profile side faces.

securing (n)


For securing panel elements to Profiles 8 without the need for additional machining.

This Line 8 profile is required for securing the drive elements.

The inner profile, which is guided by a sliding bearing in the telescope, is secured with the Telescope Securing Set.

bloqueo (n)

fijamiento (n)

进一步查找


item


访问 item 官网
我们的新网站

去網站