一种定义

四种语言


0,1,2
  • 德國
  • 英語
  • 中國
  • 西班牙語

退出 (v)

aussteigen (Fahrkorb) (v)

alight (v)

deboard (v)

exit (v)


Mit der rasenden Entwicklung in der Mikroelektronik geht eine steigende Komplexität der Halbleiterbauelemente einher.

Mit der immer schneller werdenden Entwicklung in der Mikroelektronik geht eine steigende Komplexität der Halbleiterbauelemente einher.

Die Hand-Outs 4 (Entscheidungsschritte) und 5 (Formeln und Beispiele) zeigen die Komplexität eines qualifizierten Angebots und müssen in der Schulung nicht unbedingt behandelt werden.

leave (v)


Plastic wheel rim that leaves no visible tracks behind it.

The Hinge Leaves and Pin are available in different lengths.

The end cap and lubricating felt is saturated with oil when it leaves the factory.

unload (v)


They are used to transport pallets and to load/unload trucks.

Allow for the height of the SLC (small load carriers) plus sufficient free space to enable loading and unloading.

Transport containers are safely transported and unloaded at the right place thanks to selective actuation.

walk out (v)

aligerar (v)

desbordar (v)

retirarse (v)

salir (v)

进一步查找


item


访问 item 官网
我们的新网站

去網站