一种定义

四种语言


0,1,2
  • 德國
  • 英語
  • 中國
  • 西班牙語

旋转 (n)

Umdrehung (f)


Dieser halbe Millimeter entspricht bei der Schraube M6, die wir hier als Spannschraube haben, einer halben Umdrehung.

Fertiggestellt wird das Gewinde bei einer weiteren Umdrehung und einer axialen Verschiebung, die dem gewünschten Steigungsbetrag entspricht.

Eigentlich sind die so konstruiert, dass man das Rohr hier reinstecken kann und man kann dann mit einer halben Umdrehung das relativ schnell fest spannen.

rev (n)


Fasten the Reverse Units to the appropriate sides of the profile.

Sometimes, shadows can also be prevented using indirect lighting.

The next step is to screw the Reverse Unit to the Housing Profile.

revolution (n)


Industrielle Revolution /Industrialisierung ist abgeschlossen, Kinderarbeit ist seit Anfang des Jahrhunderts in Europa weiträumig verboten.

Industrial revolution/industrialisation complete, child labour has been banned across Europe since the beginning of the century.

The thread is finished off with a further revolution and axial displacement that matches the required thread pitch.

rotation (n)


The die head performs the rotational and linear movements.

Its adjustable frictional moment is consistent regardless of the direction of rotation.

In the case of a body-fixed system of coordinates, a polhode is used to depict instantaneous centres of rotation.

turn (n)


The return height of the tool can be adjusted as required.

The return stroke (non-cutting stroke) returns the tool to the starting position.

Additional stopper can be used to adjust the return height

giro (n)

rev. (n)

revolución (n)

rotación (n)

进一步查找


item


访问 item 官网
我们的新网站

去網站