一种定义

四种语言


0,1,2
  • 德國
  • 英語
  • 中國
  • 西班牙語

材料测试


材料测试主要用于在研究和开发领域确定某种材料的性能,在生产过程中进行检查以实施质量保证措施,并对任何损害进行分析。

测试方法从本质上可以分为以下几种:

机械、物理和化学分析

特征值和材料/加工性能测试(材料分析)

结构分析

问题分析

在大多数情况下,测试对象是试件(样品)。测试方法分为破坏性和非破坏性,还可分为静态载荷方法(加载恒定载荷或缓慢增加载荷)和动态方法(突然加载载荷或周期性加载载荷)。

机械测试方法根据载荷类型进行区分。例如压缩试验、拉伸试验、扭转试验、弯曲试验、振动(疲劳)试验、缺口冲击试验和剪切试验。化学和热学测试包括如燃烧试验、气相色谱试验、结晶试验和末端淬火试验等。

非破坏性测试方法包括:使用应变仪、超声波、射线还有红外热成象法的测试,还包括目视检查。

Werkstoffprüfung


Werkstoffprüfungen dienen vor allem zur Ermittlung der Eigenschaften eines Werkstoffes in Forschung oder Entwicklung, der Kontrolle und Qualitätssicherung während der Fertigung sowie der Untersuchung von etwaigen Schäden.

Die Prüfverfahren gliedern sich im Wesentlichen in

  • mechanisch-technologische, physikalische und chemische Untersuchungen,
  • Prüfung von Kennwerten, Werkstoff- und Verarbeitungseigenschaften (Materialanalytik),
  • Gefügeuntersuchungen und
  • Fehlersuche.

Prüfungen werden meist an Probekörpern (Proben) durchgeführt. Dabei werden zerstörende und Zerstörungsfreie Prüfverfahren sowie statische Verfahren mit konstanter oder langsam steigender Belastung sowie dynamische Verfahren mit plötzlichen oder periodischen Belastungen unterschieden.

Bei den mechanisch-technologischen Prüfverfahren wird nach Art der Belastung differenziert, etwa bei Druck-, Zug-, Torsions-, Biege-, Dauerschwing-, Kerbschlagbiege- oder Scherversuchen. Chemische und thermische Prüfungen finden zum Beispiel bei Brennproben, bei der Gaschromatografie, in der Kristallografie oder bei Stirnabschreckversuchen statt.

Zerstörungsfreie Prüfverfahren sind beispielsweise Dehnungsmessstreifen-, Ultraschall- und Durchstrahlungsprüfungen, die Infrarotthermografie, aber auch die visuelle Inspektion.

Pruebas de materiales


Las pruebas de materiales son usadas principalmente para determinar las propiedades de un material en aplicaciones de investigación y desarrollo, para llevar a cabo revisiones y medidas de aseguramiento de la calidad durante la producción y para analizar cualquier daño.

Esencialmente, los métodos de prueba se pueden dividir en los siguientes grupos:

Análisis mecánico, físico y químico

Prueba de los valores característicos y las propiedades del material/procesamiento (análisis de material)

Análisis estructural

Resolución de problemas.

En la mayoría de los casos, las pruebas se llevan a cabo en piezas de prueba (muestras). Se debe distinguir entre los métodos de pruebas destructivas y no destructivas, y también entre métodos estáticos con incrementos constantes o lentos de la carga y métodos dinámicos con cargas repentinas o periódicas.

En el caso de los métodos de prueba mecánicos, se debe hacer una diferenciación de acuerdo con el tipo de carga. Entre los ejemplos se incluye la compresión, la tensión, la torsión, la flexión, la vibración (fatiga), las pruebas de barra con muesca y de corte. Las pruebas de quemado, cromatografía de gases, cristalografía y las pruebas de enfriamiento final son todos ejemplos de pruebas químicas y térmicas.

Los métodos de pruebas no destructivas incluyen la medición de deformación, las pruebas ultrasónicas y radiográficas, la termografía infrarroja y también la inspección visual.

进一步查找


item


访问 item 官网
我们的新网站

去網站